製品の公開
Wire Mesh Panel Art Storage Rack
Wire Mesh Panel Art Storage Rack
Wire Mesh Panel Art Storage Rack
Wire Mesh Panel Art Storage Rack
Wire Mesh Panel Art Storage Rack

    Wire Mesh Panel Art Storage Rack

    Google翻訳”,
    ワイヤーアート収納ラック

    美術館、ギャラリー、図書館での使用に最適な、壁に取り付けられたメッシュアートワーク収納パネルは、絵画、写真、額入りのアートワークを効率的に保管します。

    標準サイズ
    幅: 48インチ、60インチ
    深さ: 1 1/4インチ、24インチ
    高さ: 60インチ、72インチ、84インチ、96インチ、108インチ、120インチ

    • 博物館、ギャラリー、図書館、学校などで使用可能
    • 2"x1"のワイヤーメッシュは、工具なしで吊るせるアートワークフックに対応しています。
    • 壁掛けまたは自立型の構成
    • パネルは垂直または水平に使用できます


    ワイヤー メッシュ アート ストレージ パネル ファミリは、MODIFY_Vertical と MODIFY_Horizo​​ntal のいずれかを選択して、垂直または水平に使用できます。脚を追加するには、パラメーター ADD_Freestanding Kit を使用します。トグルを使用して、幅を 48 インチまたは 60 インチにすることができます。ENTER_Height に希望の高さを入力すると、ACTUAL_Height が最も近い利用可能なサイズに自動的に調整されます。このモデルには、重量と価格情報が含まれています。
    仕様
    • Construction
      • Frame constructed of 1 1/4" x 1/8" angle steel
      • Woven steel wire (10 gauge) in 2" x 1" rectangle mesh
      • Panels include at least one 7/8" x 3/4" stiffening bar welded to the frame
      • High quality gray powder coat standard
      • Emission-free powder coat free of off-gassing or volatile chemicals
      • Each panel ships with 4 wall-mounting brackets
      • Additional wall fasteners and artwork hooks available on order
      Sustainability
      • Wire mesh contains up to 95% pre and post-consumer recycled content
      • Roll-formed angle steel contains up to 71% pre and post-consumer recycled content
    技術仕様
    • Unique refSSG_Panel_Art_Wire_PCS
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションStorage Racks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-03-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 56 23
    • MasterFormat 2014 タイトルWire Storage Shelving
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions

    対応地域

    北米