製品の公開
Property Hanging Bag Freestanding Garment Rack
Property Hanging Bag Freestanding Garment Rack

    Property Hanging Bag Freestanding Garment Rack

    Google翻訳”,
    自立式衣類ラック

    このシンプルな自立型衣類ラックは、前面と背面の 2 段のバーから衣類バッグを掛けられるように設計されています。

    標準サイズ
    幅: 60"
    深さ: 22インチ
    高さ: 72インチ

    • 2段72インチフロアラック
    • 自立型モジュール設計
    • 最大60個の衣類バッグを収納可能


    このモデルは、ピストル、ライフル、証拠品、および財産バッグの保管に役立つ、両面 2 段吊り下げ式バッグ ラックです。4 本のバーすべてを使用すると、ラックは 60 個のバッグを収納できます。このファミリを使用するには、Fetch アプリからプロジェクトに挿入し、クリックして目的の場所に配置します。
    仕様
      • Overall dimensions: 60" W x 22" D x 72" H
      • Constructed of chrome plated zinc
      • Modular design allows for adjustable rails
      • Additional Rails available on request
    技術仕様
    • Unique refSSG_Rack_Freestanding_Garment_CHR
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)72
    • 幅(inch)60
    • 奥行き(inch)22
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード10 56 29
    • MasterFormat 2014 タイトルStorage Racks
    • OmniClassNumber23-21 15 17
    • OmniClassタイトルClothing Racks

    対応地域

    北米