製品の公開
Angled Shelving Magazine Storage
Angled Shelving Magazine Storage
Angled Shelving Magazine Storage
Angled Shelving Magazine Storage

    Angled Shelving Magazine Storage

    Google翻訳”,
    斜め棚付き雑誌収納

    効率的な整理と展示ソリューションを必要とするあらゆるデザイン プロジェクトに多目的に追加できる、革新的な雑誌収納棚をご紹介します。この棚ユニットは、定期刊行物や雑誌をスタイリッシュに展示したい図書館、待合室、商業スペース、近代的なオフィスのニーズに応えるように特別に設計されています。

    標準サイズ
    幅: 24インチ、36インチ
    深さ: 12インチ
    高さ: 30インチ、54インチ

    • 教育および施設環境に最適
    • 3/4インチ両面TFLパーティクルボードで構築
    • 多目的に使える雑誌収納用の調節可能な棚
    • 隠しレベラーが付属し、凹凸のある表面でも簡単にユニットを水平に調整できます。


    この雑誌収納棚は、耐久性と美観を兼ね備えており、長期間の使用に耐える堅牢な構造が特徴です。他の棚製品とは異なり、このユニットには角度の付いた段と調整可能なレベラーが装備されており、内容物の最適な視認性とアクセス性を実現します。このファミリーを使用するには、フェッチ アプリを開き、モデルをクリックしてプロジェクトに挿入するだけです。構築中に、必要な棚の数を入力できます。プロパティ パネルの寸法の下で、カスタム寸法をチェックして、必要な幅、奥行き、高さを入力できます。
    仕様
    • Construction
      • Built with fully doweled 3/4” particle board
      • Includes hidden adjustable levelers
      • Width options: 24" or 36" wide
      • Height options: 30" or 54" tall
      • Shelves are angled with adjustable options secured by double-pin clips
    技術仕様
    • Unique refSSG_Shelving_Magazine_Angled_LAM
    • コレクションセットPublic Safety
    • コレクションWeapon Storage, Lockers, Workstations, Mobile Shelving and Detention
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-28
    • エディション1
    • 奥行き(inch)12
    関連
    • 主なマテリアルラミネート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード12 56 51.13
    • MasterFormat 2014 タイトルBook Shelves