製品の公開
Mobile IV Stand Healthcare Furniture
Mobile IV Stand Healthcare Furniture
Mobile IV Stand Healthcare Furniture
Mobile IV Stand Healthcare Furniture
Mobile IV Stand Healthcare Furniture

    Mobile IV Stand Healthcare Furniture

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    医療用点滴スタンド

    この医療用 IV スタンドは、診療所、病院、介護施設などの医療施設で最もよく使用されています。専門家は、患者を介助する際に IV 液を保持するためにこの器具を使用します。このモバイル スタンドは簡単に移動でき、オプションのコンポーネントとアクセサリが含まれています。

    標準サイズ
    幅: 20インチ
    深さ: 20インチ
    高さ: 66" - 99"

    • 病院、診療所、その他の医療施設で最もよく使用されます
    • 移動を容易にする頑丈な5本脚キャスターベースを採用
    • 最大20ポンドの点滴液を保持できる4つのフック付き
    • 高さ調整ノブ操作


    この移動式 IV スタンドは、患者対応の際に専門家の負担を軽減するため、クリニックや病院に最適な追加機能です。このファミリーを開くには、Fetch アプリで参照し、プロジェクトに直接読み込みます。プロパティ パネルで、チェックボックスをオンにして、建設カテゴリに必要なアクセサリを追加できます。下の寸法カテゴリで、高さを 66 インチから 99 インチの間で調整できます。
    仕様
      • Constructed with a 1" diameter tubular stainless steel pole
      • Includes lockable casters for mobility
      • Adjustable height from 66" - 99" and secured with a lock knob
      • Optional accessories: cylinder holder, electrical strip, handle/tray, and wire basket
    技術仕様
    • Unique refSSG_Cart_Mobile_IV_Stand_SST
    • コレクションセットHealthcare
    • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-10
    • エディション1
    • 幅(inch)20
    • 奥行き(inch)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • IFC分類家具