製品の公開
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet
Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet

    Laboratory Deck Mounted Chrome Plate Brass Faucet

    Google翻訳”,
    クロームメッキ真鍮デッキマウントラボ用蛇口

    デッキマウント型蛇口は、実験室環境向けに特別に設計されています。このファミリーは、簡単に配置できるように面ベースになっており、ネック、ハンドル、混合スタイルの構成が複数含まれています。

    • 価格はモデルに含まれています。
    • ADA および非 ADA オプションの両方が標準装備されています。
    • すべてのシンク ファミリとシームレスに動作します。


    SSG 配管ラインは、各モデルが現実世界の対応物を反映するように構築されており、非常に柔軟で適応性が高いように設計されています。各配管器具は、他の SSG 配管器具および SSG ケースワーク ラインとシームレスに連携するように設計されています。ロードすると、各モデルにはさまざまなパラメータがあり、タイプ カタログを再度ロードすることなく、ケースワーク デザインのさまざまな側面を簡単に操作およびカスタマイズできます。次のような機能があります。
    • さまざまなシンクタイプ
    • さまざまな蛇口タイプ
    • 異なる深さ
    さらに、各モデルには、Revit 内でモデルを操作すると動的に更新される最悪の予算価格など、高度な情報が組み込まれています。これにより、設計者とクライアントは、どこにお金が使われているのかをすぐに把握できます。また、各モデル タイプには、必要に応じてより詳細な情報へのリンクがあります。このレベルの柔軟性と高度な情報を組み合わせることこそ、BIM の真髄です。
    仕様
    • Sustainability
      • Particleboard and MDF fabricated from recycled wood waste material
      • Cardboard packaging made from recycled materials
      • Unusable pallets are recycled
      • All aluminum scrap is recycled
      • All adhesives used are water-based
      • Products meet low VOC standards
      • Powder coat paint is used on all metal surfaces
      Construction
      • Cabinets are constructed of ¾” thick industrial grade 40-50lb substrate, double-faced melamine
      • All exposed edges are covered with 2mm PVC edge banding
      • All panels are connected with hafele mini-fix cam hidden fastener system
      • All cabinets are rail mounted for ease of install
      • Work surfaces are constructed of 1 1/16” thick high-pressure laminate
    技術仕様
    • Unique refSSG_Faucet_Lab_Deck_Mounted_CPB
    • コレクションセットEducation
    • コレクションFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-29
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 実験室設備
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード22 42 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Plumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードE10
    • UniFormatIIタイトルEQUIPMENT