製品の公開
Material Handling Lift Vertical Reciprocating Conveyor
Material Handling Lift Vertical Reciprocating Conveyor
Material Handling Lift Vertical Reciprocating Conveyor

    Material Handling Lift Vertical Reciprocating Conveyor

    5つ星のうち4.94.9(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    カンチレバー垂直リフト

    カンチレバーリフトは、複数の階や中二階を持つ倉庫間でかさばる大型品を移動するための、設置が簡単なオプションです。最大階間距離40フィート(約12メートル)まで対応し、最大4つの踊り場を備えたこの製品は、倉庫におけるほぼあらゆる垂直搬送ニーズに対応します。このカンチレバーリフトは、倉庫内での重量物の移動を容易にします。

    • 工業施設や倉庫で、かさばる物や重い物を階間または中二階間で持ち上げる際によく使用されます。
    • C、Z、またはパススルー構成で最大 4 つの着陸地点まで拡張可能
    • 片持ち式ドライブチェーンは他のユニットに比べて取り付けが簡単です


    このファミリは完全にパラメトリックに設計されています。このモデルを使用するには、プロジェクトに挿入し、ENTER_Platform Width、ENTER_Platform Depth、ENTER_Floor to Floor Heightに希望のプラットフォームサイズを入力するだけで、リフトが自動的にスケール調整されます。サーフェスマウントまたはピットマウント、踊り場レベル数、ドア設定オプションなどの追加オプションは、コンストラクションカテゴリにあります。すべての電気コネクタ設定は、タイプブラウザの「電気 - 負荷」カテゴリにあります。このファミリをフロアプレートを通して使用したい場合は、配置後にカットツールを使用してフロアをクリックし、次にファミリをクリックして適切なサイズのカットを作成してください。
    仕様
    • Technical Specifications
      • Maximum Lifting Capacity: 5000 lbs.
      • Carriage sizes available up to 8'x8'
      • 8'-40' floor-to-floor heights
      • 19-21 feet per minutes operating speed
      • Pit or surface mounting options
      • 6" loading height
      • Hinged double door gate configuration
      • High-quality powder coat finish in RAL Silver Gray
      • Additional finish colors available on request
      • Factory installed wiring
      • 230V operating electrical load
      • Variable speed motor with soft start and stop
    技術仕様
    • Unique refSSG_Vertical_Lift_Cantilever_PCS
    • コレクションセットIndustrial
    • コレクションHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-08-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト
    • IFC分類家具