製品の公開
Instrument Stand Healthcare Furniture
Instrument Stand Healthcare Furniture
Instrument Stand Healthcare Furniture
Instrument Stand Healthcare Furniture
Instrument Stand Healthcare Furniture

    Instrument Stand Healthcare Furniture

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    医療機器スタンド

    器具スタンドは、主に診療所、病院、その他の医療施設などの医療環境で使用されています。これにより、医療従事者は日常の業務やルーチンをより効率的かつ実用的に完了できます。専門家は、ツールや器具に 1 か所で簡単にアクセスできます。

    標準サイズ
    幅: 21インチ
    深さ: 21インチ
    高さ: 29" - 47"

    • 病院、診療所、その他の医療施設で最もよく使用されます
    • 移動可能なキャスターベースにより、移動が簡単で、安定した足場が実現します。
    • トレイは医療機器やツールの持ち運びを容易にします


    この医療機器スタンドは、病院、介護施設、診療所に最適です。プロパティ パネルの寸法の下にある「ENTER_Height」パラメータで、希望の高さを調整します。
    仕様
      • Constructed with lightweight stainless steel
      • Includes lockable casters for mobility
      • Adjustable height from 29" - 47" and secured with a lock knob
    技術仕様
    • Unique refSSG_Pedestal_Instrument_Stand_SST
    • コレクションセットHealthcare
    • コレクションSurgical, Storage, Pharmacy Casework and Exam Room
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-18
    • エディション1
    • 幅(inch)21
    • 奥行き(inch)21
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • IFC分類家具
    • OmniClassNumber23-25 59 11 15 11
    • OmniClassタイトルSurgical Instrument Tables