製品の公開
Ducted Fume Hood
Ducted Fume Hood
Ducted Fume Hood
Ducted Fume Hood
Ducted Fume Hood

    Ducted Fume Hood

    Google翻訳”,
    ダクト式ヒュームフード

    ダクト式ヒュームフードは、機械的な空気処理によって有害な粒子や煙を排出し、研究室や作業場を安全に保ちます。ヒュームフードは、危険な化学物質、溶剤、粉末、揮発性有機物をろ過するために使用できます。

    標準サイズ
    幅: 18インチ、24インチ、30インチ、40インチ、50インチ、60インチ、70インチ
    深さ: 24インチ
    高さ: 25インチ

    • ヒュームフードは、腐食性物質や有害物質を扱うあらゆる実験室や作業場で使用できます。
    • 複数の幅オプションにより、製品がラボの設計に適合することが保証されます。
    • 透明なポリカーボネートのフロントにより、フード内部を簡単に確認して作業できます。


    このファミリを使用するには、Fetch アプリからプロジェクトに挿入し、幅を入力して内部の幅を設定します。ファミリは、指定した寸法に合わせて自動的に拡大縮小されます。排気口もメーカーの仕様に合わせて拡大縮小されます。排気風量設定はタイプ メニューで調整でき、ユーザーは CFM と損失係数を設定できます。
    仕様
    • Construction
      • Sides, back, and top constructed from white acrylic plastic
      • Base is made of non-reactive high-density polyethylene
      • Front screen and curtain made of clear polycarbonate
      • Exhaust outlet connections range from 4" to 6" depending on the width of the unit
      • Optional curtains can be added to the front opening to provide more secure storage
      • Vent Hoods can also include LED Lights and anti-static vinyl curtains on request
      • Maximum operating temperature of 170 degrees Fahrenheit
      • End user is responsible for ensuring all local codes and regulations are met for exhaust ventilation
    技術仕様
    • Unique refSSG_Fume_Hood_Ducted_PLA
    • コレクションセットEducation
    • コレクションAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-27
    • エディション1
    • 高さ(inch)25
    • 奥行き(inch)24
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 副マテリアルポリエチレン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 実験室設備
    • IFC分類家具
    • MasterFormat 2014 コード11 53 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLaboratory Fume Hoods