製品の公開
GROW Mobile System Recessed Rail
GROW Mobile System Recessed Rail
GROW Mobile System Recessed Rail
GROW Mobile System Recessed Rail
GROW Mobile System Recessed Rail
GROW Mobile System Recessed Rail

    GROW Mobile System Recessed Rail

    Google翻訳”,

    凹型レールを備えたGROWモバイルシステム

    大麻の合法化が拡大するにつれ、屋内耕運機は、コストを抑え、収穫量を増やしながら、一貫性のある高品質の製品を生産するよう努めています。新規または既存の栽培施設のスペースを最適化することは、より少ないスペースでより多くのキャノピーを獲得するための賢い方法です。

    GROWモバイルシステムは、無駄な通路スペースを排除し、複数レベルの成長エリアを可能にします。スペースを最大化し、エネルギー使用量を削減し、効率を向上させることで、作業と成長のためのより良い場所を作成するのに役立ちます。

    GROWシステムは、利用可能なフロアスペースを最大限に活用するために動きます。長さ60フィート、高さ30フィート(9.14m)に達することができ(エンジニアリングの承認が必要)、2、3、または4層の成長スペースが可能になります。レールシステムは、GROWキャリッジをガイドして、スペースを最適化し、通路へのアクセスを提供し、スムーズなキャリッジの動きを促進し、腐食に耐えるように設計されています。レールオプションには、埋め込み式および表面実装が含まれます。レールは水平または非水平の床に配置でき、転倒防止オプションが含まれています。

    レールオプション-凹型(含まれています):

    埋め込み式レールは、新規または既存のフローリングに取り付けることができます。部屋全体にスムーズな移行を提供する千鳥状のジョイントにより、スムーズなキャリッジの動きが保証されます。

    耐食性ステンレス鋼または亜鉛被覆鋼で利用できます。

    • レールは床面と同じ高さです
    • 利用可能な水平および非水平オプション
    • 転倒防止オプションが利用可能

    キャリッジ:

    最大容量3000ポンドの組み立てられた構造用鋼製キャリッジベース。 (1,360kg)キャリッジセクションあたり。ロープロファイルホイールは、重量を分散し、システムを床からわずか4インチ(102mm)に取り付けることで、システムの寿命全体にわたって最小限の摩耗で重い負荷に対応できる、特許取得済みのドロップインホイールアセンブリの一部です。キャリッジは対角線で構成されていますクロスブレースにより、アライメントが向上し、重い負荷がかかった状態での長いラックのリスクが軽減されます。キャリッジコンポーネントは、過酷な環境にさらされる鋼の量を減らし、錆の蓄積を軽減するために、パウダーコート抗菌塗料で塗装されています。

    寸法:

    キャリッジの全長は、最大60フィート(18m)の長さに達する可能性があります。

    セクションの長さは36インチ(914mm)から96インチ(2438mm)の範囲で、幅は24インチ(609.6 mm)から60インチ(1524mm)の範囲です。

    最も一般的なセクションサイズは、48インチ(1219mm)x 96インチ(2438mm)および48インチ(1219mm)x 48インチ(1219mm)で、業界をリードする園芸アクセサリーブランドと統合できます。

    動作モード:

    メカニカルアシストシステムの操作制御により、スタッフは最小限の労力で数千ポンドを安全かつ簡単に移動できます。

    • 3本スポークの人間工学に基づいたハンドル
    • アンチロールパッシブセーフティ機能は、セーフティロックがかかっているときにキャリッジが転がるのを防ぎます
    • オプションのデュアルコントロールにより、システムの両端からのアクセスが可能になります

    通路の幅:

    馬車の列の通路スペースを計画するときは、植え付け/収穫中に上位レベルにアクセスするために必要な機器のサイズと、通路にアクセスするために必要な回転半径を考慮してください。さらに、地域のアクセシビリティ規制(ADA)と消防法をチェックして、最小の基準と要件を確認してください。

    垂直ラッキング

    当社のWidespanGROWシェルフは、完全に溶接された支柱で設計されており、窓の間隔を最大化し、植物、鉢、および最適な成長環境を作成するために必要なその他すべてを安定して長期的にサポートします。 GROW Whiteペイントは、UV露光および湿度の高い環境向けに設計されており、高い反射率、優れた耐変色性、および抗菌特性を備えています。

    寸法:

    アップライトは、高さ16フィート(4876mm)までの標準で利用できます。

    高さの範囲は60インチ(1524mm)から192インチ(4876mm)です。

    直立設計により、溶接された6インチ(152.4mm)の水平ブレースの垂直方向の調整が1-1 / 2インチ(38mm)になり、ブレース間の最大間隔は48インチ(1219.2mm)になります。

    水平ビームの1½インチ(38mm)垂直調整が可能です。

    直立した深さ24インチ(609mm)から48インチ(1219mm)。

    ビーム設計は、長さが48インチ(1219mm)から96インチ(2438mm)の間で1インチ(25mm)刻みで構成されたサイズを提供します。

    オプションのアクセサリ

    排水を促進し、偶発的な流出を防ぎ、トレイの表面から植物を持ち上げます。

    • スチールGROWトレイ
    • スチールトレイインサート
    • ABSトレイ


    仕様


    技術仕様
    • Unique refspacesaver-grow-mobile-recessed-rail
    • コレクションセットGROW Mobile Shelving
    • コレクションGROW Mobile Shelving
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78
    • Uniclass2015詳細Shelves and storage units
    • MasterFormat 2014 コード10 56 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Storage Shelving
    • OmniClassNumber23-21 11 11 11
    • OmniClassタイトルCommercial Storage Shelves

    対応地域

    北米