4-ポスト&ケースタイプの棚
魅力的で用途が広く、アクセスが簡単なSpacesaverの4ポストシェルフは、事実上何でも保管したいものに対応する、適応性が高く費用効果の高いストレージソリューションです。すべてのスペースセーバー棚には、カスタムのトップとエンドパネルを取り付けて、建物の設計と統合し、高密度モバイルシステムに組み込むことができます。
利用可能な構成の棚上げ
アップライトの利用可能な構成
アップライト
アップライトは18gaで構成されています。 (1.2 mm)冷間圧延鋼は、幅2インチ(50 mm)の「ティー」形状の一般的な支柱、または幅1インチ(25 mm)の「角度」形状のエンドポストのいずれかに成形されます。鍵穴型のスロットは、支柱の内面の垂直方向の1-1 / 2インチ(38 mm)の中心に配置されます。 「閉じた」直立物は24gaでなければなりません。 (.60 mm)支柱間の閉鎖パネル。 「オープン」タイプの支柱は、幅3インチ(76 mm)x18gaを少なくとも3つ持つ必要があります。 (1.2 mm)支柱間のスペーサー。
棚
標準の22ゲージ(.75 mm)または頑丈な18ゲージ(1.2 mm)の特許取得済みのユニバーサルスロットまたはプレーンシェルフ。安全性を高めるために、露出した金属エッジはありません。 11ゲージ(3.1 mm)または14ゲージ(1.9 mm)のシェルフサポートでサポートされるシェルフ。
無制限の棚オプション
Spacesaverの4ポストシェルフシステムは、固定ストレージアプリケーションとモバイルストレージアプリケーションの両方に適応するように設計されており、包括的なオプションの選択肢を提供します。機能的な実用性を高めるために、個々の棚ユニットには、ロック可能なドア、収納とファイルの引き出し、ビンと引き出し式の参照棚、およびさまざまな材料を収容するさまざまな収納アクセサリを装備できます。
転倒防止保護
当社の4ポスト棚には、耐震要件に準拠するための転倒防止装置を装備できるため、地震が活発な地域でも、システムの安定性と安全性をさらに高めることができます。
カスタムサイズが必要な場合、または4ポストシェルフについて詳しく知りたい場合は、お気軽にお問い合わせください。私たちがお手伝いします。
付属品
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |