製品を公開する
Widespan RaptorRac-Static

Widespan RaptorRac-Static

Google翻訳,

無限の可能性を秘めた、耐久性に優れた棚。
Spacesaver の頑丈で多用途なワイドスパン棚は、無数のアイテムを保管するのに最適なプラットフォームを提供します。
軍事基地のパラシュート、警察署の証拠、産業倉庫の在庫、あるいは大規模な
博物館の展示物に RaptorRAC™ 棚を使用すると、大切な品物をしっかりと保護できます。
静的アプリケーションでも、Spacesaverの幅広い製品と統合しても優れた動作をするように設計されています。
業界をリードするモバイルシステム。RaptorRAC™ワイドスパンシェルフの幅広いサイズオプションは、
あらゆる形状やサイズのアイテムを最適に保管できるように構成されています。
特徴と利点:
• 棚は頑丈な14ゲージのスチールで作られています
• オール溶接またはノックダウン式の支柱を選択可能
標準的な深さと高さの数
• 標準仕様と高耐久性のビームの選択。
「Z」ビーム形状により強度が増し、
耐荷重
• デッキ材には耐久性に優れたソリッド材​​を含むいくつかの選択肢があります
スチール、パーティクルボード、頑丈な滝のワイヤー
さまざまな用途に適合
• 支柱、梁、デッキ材は様々な種類をご用意しております
設定された高さ、幅、奥行き
• メザニン、床、壁アンカーを追加できます
安定性
• 20色のパウダーコート塗装からお選びいただけます。
Spacesaverの移動式棚製品ラインの製品
• すべての棚製品はSpacesaver's Fortで製造されています
アトキンソン工場では、モバイルと
船を一緒に棚に載せる
• すべての製品は、Spacesaverの豊富な製品リストに掲載されています。
契約
長く使えるように作られており、可能性は無限大です。

技術仕様
  • 固有参照番号widespan-raptorrac-static
  • 製品ファミリShelving
  • 製品グループStatic Cantilever Shelving
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-16
  • 版番号1
関連
  • 主要素材スチール
  • 副素材スチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
分類
  • BIMobjectカテゴリー家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具
  • CSI MasterFormat 2014 コード10 56 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルMetal Storage Shelving
  • OmniClass 番号23-21 11 11 11
  • OmniClass タイトルCommercial Storage Shelves