製品の公開
SCH80 CPVC/PVC Flange - Blind
SCH80 CPVC/PVC Flange - Blind

    SCH80 CPVC/PVC Flange - Blind

    Google翻訳”,
    SPEARS®EverTUFF®IndustrialSchedule80CPVC / PVCパイプおよびフィッティングの設計は、長年の実績とコンピューターで生成された応力解析を組み合わせて、各フィッティングに最適な物理的構造と性能をもたらします。材料補強材は、応力集中領域に均一に配置され、圧力処理能力が大幅に向上します。 Spears®EverTUFF®CPVC/PVCパイプ、フィッティング、およびSpears®CPVC / PVCソルベントセメントは、ANSI /NSF®61およびNSF®372に準拠し、NSF®International(NSF®)によって鉛フリー認定を受けており、すべての州および連邦政府に準拠しています。規則。国、州、およびほとんどの地方自治体の建築基準法によって承認され、還気プレナムで使用するための25/50未満の火炎および煙特性についてASTM E84にICCによってリストされています(www.icc-es-のPMGリスト番号PMG-1278を参照) pmg.org)得られた製品は、入手可能な最高のCPVC / PVC配管製品を保証するために、多数の検証テストを受けています。
    技術仕様
    • Unique refspears-853
    • コレクションセットSCH80
    • コレクションFlange
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル塩素化塩化ビニル樹脂(CPVC)
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
    • IFC分類パイプ取付具
    • UNSPSC名称Plumbing connectors
    • UNSPSC40141720
    • Uniclass2015コードAc_10_40_63
    • Uniclass2015詳細Pipe fitting
    • OmniClassNumber23-27 43 00
    • OmniClassタイトルPipe Fittings
    • UniFormatIIコードC1030
    • UniFormatIIタイトルFittings