Spears®FlameGuard®CPVCFireSprinkler製品は、高い耐食性、改善されたシステム油圧、設置の容易さ、およびすぐに利用できるツールによる迅速な組み立てという利点を備えた、金属システムの費用効果の高い代替品を提供します。 CPVC火災スプリンクラーシステムは、40年以上にわたって継続的に使用されてきた実績のある製品に基づいています。 Spears®FlameGuard®製品は、UL®、FM®Global、LPCBによって承認されており、飲料水の使用についてNSFInternationalによって認定されています。制限と制限については、ローカルコードを確認してください。
耐食性CPVC材料は生物学的成長を維持しません
金属システムとは異なり、 FlameGuard®CPVC製品は錆びたり、スケーリングしたり、穴が開いたりすることはなく、生物学的成長を維持しません。これは、金属製のスプリンクラーシステムを完全に破壊する可能性のある微生物影響腐食(MIC)の原因です。
低摩擦損失のための優れた流動特性
FlameGuard®CPVCシステムの滑らかな壁の内面は、金属システムよりも摩擦損失を低減します。微生物学的活動によるシステム内部の腐食がないため、設計フロー特性は製品の寿命を通じて一定に保たれます。
定格圧力175psi(1200kpa)@ 150°F (65°C)
FlameGuard®CPVC製品は、ASTM F438またはF439規格に準拠したSchedule40およびSchedule80継手構成と、ASTMF442規格に準拠したFlameGuard®SDR13.5CPVCスプリンクラーパイプの組み合わせで製造されています。 UL®定格使用圧力は、175 psi(1200kpa)@ 150°F(65°C)(LPCB定格120°F)(49°C)です。
低コストのための簡単なインストール
FlameGuard®CPVCシステムの設置は、プレハブを実質的に排除することにより、従来の金属配管よりも大幅にコストを削減します。システムは、溶剤セメント接合方法を使用して現場に完全に設置できます。
UL®は、 NFPA 13、13R、および13Dシステムで米国およびカナダ向けにリストされています
FlameGuard®CPVCスプリンクラー製品は、NFPA 13で定義されているライトハザード占有率、およびNFPA 13Rで定義されている4階建てまでの住宅占有率、および1つまたは2つの家族住宅およびNFPA13Dで定義されている製造住宅。エアプレナム、システムライザー、隠蔽、露出、地下、可燃性屋根裏部屋、ガレージ、地下室、低圧乾式配管の設置などの追加のアプリケーションについては、 Spears®FlameGuard®CPVC火災スプリンクラー製品の設置手順とNFPA規格を参照してください。
完全限定生涯保証
FlameGuard®CPVCFireSprinkler製品には、材料または製造上の欠陥に対する限定生涯保証が付いています。詳細については、Spears®の保証を参照してください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
アメリカ領ヴァージン諸島 |
アルバ |
アングィラ |
アンティグア・バーブーダ |
イギリス領バージン諸島 |
エルサルバドル |
カナダ |
キューバ |
キュラソー島 |
グアテマラ |
グアドループ |
グリーンランド |
グレナダ |
ケイマン諸島 |
コスタリカ |
サン・バルテルミー島 |
サン・マルタン |
サンピエール島・ミクロン島 |
ジャマイカ |
シント・マールテン |
セントクリストファー・ネービス |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 |
セントルシア |
タークス・カイコス諸島 |
ドミニカ |
ドミニカ共和国 |
トリニダード・ドバゴ |
ニカラグア |
ハイチ |
パナマ |
バハマ |
バミューダ諸島 |
バルバドス |
プエルトリコ |
ベリーズ |
ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ |
ホンジュラス |
マルティニーク |
メキシコ |
モントセラト |