製品の公開
EZ-Path Series 44NEZ Smoke & Acoustical Pathway

EZ-Path Series 44NEZ Smoke & Acoustical Pathway

Google翻訳”,
すべての貫通部コーキング、シーラント、パテカラー、ラップストリップ、埋め込みEZパス耐火通路電気およびデータ通信ケーブルコンセントおよびパネルボックス保護大口開口部ダクト工事保護ラップすべてのカーテンウォール周辺防火バリアスプレー全天候型防火スプレークイッククリップ断熱ハンガー窓壁ガスケット
仕様
  • Property: Value Shell Composition: Non-Halogenated, V-0, ABS/PC Co-Polymer Seal: Low Smoke Silicone Cable Loading Area: 13.044 sq in Allowable Cable Fill: 0% to 100% In Service Temperature: -30°F (-34°C) - 130°F (54°C) Storage Temperature: Less than 130°F (54°C) L Rating (CFM/Device) (0% Visual Fill): Less than 1* L Rating (CFM/Device) (100% Visual Fill): Less than 1.5* Plenum Tested to: UL2043 Sound Transmission Classification (STC): 50 (Relates to specific construction) (ASTM E 90-09) Notes: *L Ratings Tested According to Air Leakage Test Procedure As Outlined in UL1479 without a Fire Test. For use in non-fire-rated construction only.
技術仕様
  • Unique refez-path-series-44nez-smoke-acoustical-pathway
  • コレクションセットEZ-Path
  • コレクションSeries 44NEZ
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-11-11
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - ファイアーストップ材
  • MasterFormat 2014 コード10 44 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Protection Specialties
  • OmniClassNumber23-13 25 11
  • OmniClassタイトルFireproofing