製品の公開
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
    SportsArt

    E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical

    5つ星のうち4.64.6(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    SportsArt の ECO-NATURAL™ Elite ラインは、デザイン、テクノロジー、持続可能性、そして心臓血管の優秀さを体現しています。洗練された角度と実用的な機能が自己発電設計と組み合わされ、ユーザーに魅力的なトレーニングを提供します。E874 エリプティカルは、電子的に調整可能なストライドの長さ、指先で操作できるコントロール、直感的なトレーニング プログラミングを備え、衝撃が少なく効率の高いトレーニングを実現します。

    • 電子的に調整可能な17~29インチの歩幅
    • 指先コントロール
    • MyFlexクッションシステム
    仕様
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight338.8 lbs / 154 kg
      Dimensions (LxWxH)
      82 x 26.8 x 69.5 in / 208.5 x 68 x 176.5 cm
      Resistance
      40 Levels
      Stride Length
      17–29 in / 45–73 cm
      Power Requirements
      N/A
      Plug Requirements
      N/A
      Max User Weight
      450 lbs / 205 kg
      Step Up Height
      12.8 in / 32.5 cm
      Readouts
      Heart rate, Strides/min, resistance, time, distance, calories, stride length
      Workout Programs
      Manual, Random, Interval, Vari-Stride, Heart rate programs, Fitness Test
      Features
      Self-powered
      Fingertip controls for stride length and resistance
      MyFlex™ pedal cushioning system
      USB port


    技術仕様
    • Unique refe874-eco-natural-elite-elliptical
    • コレクションセットCardio
    • コレクションEllipticals
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-05
    • エディション1
    • 高さ(inch)69.5
    • 幅(inch)26.8
    • 奥行き(inch)82
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)338.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - 屋内ジム設備
    • Uniclass2015コードPr_40_70_84_26
    • Uniclass2015詳細Elliptical trainers
    • MasterFormat 2014 コード11 66 13
    • MasterFormat 2014 タイトルExercise Equipment
    • OmniClassNumber23-21 31 19 49
    • OmniClassタイトルUpper and Lower Extremities Exercisers