製品の公開
G874 ECO-POWR™ Elliptical
G874 ECO-POWR™ Elliptical
G874 ECO-POWR™ Elliptical
G874 ECO-POWR™ Elliptical
G874 ECO-POWR™ Elliptical
G874 ECO-POWR™ Elliptical
G874 ECO-POWR™ Elliptical
G874 ECO-POWR™ Elliptical
G874 ECO-POWR™ Elliptical
G874 ECO-POWR™ Elliptical
    SportsArt

    G874 ECO-POWR™ Elliptical

    5つ星のうち4.54.5(12 レビュー)
    Google翻訳”,

    SportsArt の ECO-POWR™ ラインは、デザイン、テクノロジー、持続可能性、そして心臓血管の優秀さを体現しています。洗練された角度と実用的な機能が最先端のエネルギー生成テクノロジーと組み合わさり、ユーザーが満足できる魅力的なトレーニングを生み出します。G874 ECO-POWR™ エリプティカルは、電子的に調整可能なストライドの長さ、指先で操作できるコントロール、直感的なトレーニング プログラミングを備え、衝撃が少なく効率の高いトレーニングを実現します。

    • ECO-POWR™ 統合インバータ
    • 電子的に調整可能な17~29インチの歩幅
    • 指先コントロール
    • MyFlexペダルクッションシステム
    仕様
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 338.8 lbs / 154 kg
      Dimensions (LxWxH) 82 x 26.8 x 69.5 in / 208.5 x 68 x 176.5 cm
      Resistance 40 Levels
      Stride Length 17–29 in / 45–73 cm
      Power Requirements 110V / 60Hz / Input: 20W / Output: Max 220W
      220V / 50Hz / Input: 20W / Output: Max 220W
      Plug Requirements Contact your sales rep for specific requirements
      Max User Weight 450 lbs / 205 kg
      Step Up Height 12.8 in / 32.5 cm
      Readouts Heart Rate, Spm/Stride Length, Resistance, Time, Distance, Calories, Your Grid Wh, Instant Watt To Grid
      Workout Programs Manual, Random, Interval, Vari-Stride, Heart Rate Programs, Fitness Test
      Features ECO-POWR™ integrated inverter
      Fingertip controls for stride length and resistance
      MyFlex pedal cushioning system
      USB port

    技術仕様
    • Unique refg874-eco-powr-elliptical
    • コレクションセットCardio
    • コレクションEllipticals
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-05
    • エディション1
    • 高さ(inch)69.5
    • 幅(inch)26.8
    • 奥行き(inch)82
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)338.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリスポーツ・娯楽 - 屋内ジム設備
    • Uniclass2015コードPr_40_70_84_26
    • Uniclass2015詳細Elliptical trainers
    • MasterFormat 2014 コード11 66 13
    • MasterFormat 2014 タイトルExercise Equipment
    • OmniClassNumber23-21 31 19 49
    • OmniClassタイトルUpper and Lower Extremities Exercisers