製品の公開
POROTON BIO P600 30 inc. h24,5
Stabila

POROTON BIO P600 30 inc. h24,5

Google翻訳”,
POROTON BIO P600粘土レンガ造システムは、高性能な充填壁向けに設計されており、建物の外皮の室内快適性、耐久性、エネルギー効率を確保するように設計されています。
仕様
  • Lightweight clay block with vertical interlocking system for the construction of external infill walls, designed to ensure high thermal performance and energy efficiency.
技術仕様
  • Unique refporoton-bio-p600-30-inc
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-06-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)245
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)250
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ

対応地域

ヨーロッパ
イタリア