製品の公開
POROTON BIO P700 CLIMA 38 h19
Stabila

POROTON BIO P700 CLIMA 38 h19

Google翻訳”,
POROTON BIO P700 CLIMA粘土レンガ造りシステムは、高エネルギー性能の充填壁向けに設計されており、室内快適性、断熱効率、および建物の外皮の耐久性を最大限に高めるように設計されています。
仕様
  • Lightweight clay block with thin-web geometry and vertical interlocking system, designed to maximize the thermal performance of external infill walls, ensuring high energy efficiency and indoor comfort.
技術仕様
  • Unique refporoton-bio-p700-clima-38-inc
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-06-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)190
  • 幅(mm)380
  • 奥行き(mm)250
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ

対応地域

ヨーロッパ
イタリア