製品の公開
POROTON BIO P800 38/25 h19
Stabila

POROTON BIO P800 38/25 h19

Google翻訳”,
POROTON BIO P800粘土組積造システムは、高性能な耐力組積造および充填壁の建設用に設計されており、室内快適性、耐久性、エネルギー効率、および高い機械的性能を確保するように設計されています。
仕様
  • Lightweight clay block with smooth face finish for the construction of load-bearing masonry, external infill walls and partition walls, designed to ensure high mechanical performance and suitable for use in all seismic zones.
技術仕様
  • Unique refporoton-bio-p800-3825
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-06-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)190
  • 幅(mm)380
  • 奥行き(mm)250
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ

対応地域

ヨーロッパ
イタリア