製品の公開
StarStrip
アーカイブ

StarStrip

  • Strip retrofit or complete fixture
  • Retrofit compatible with housing widths between 4 1/4” and 4 3/8”
  • Units available in 2’, 3’, 4’, 6’, 8’ and a 16’ tandem fixture (1 driver for 16’ of fixture)
  • Two standard lumen packages available
  • Efficacy up to 166 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current
  • Available in 120V-277V only

技術仕様
  • Unique refStarStrip
  • コレクションセットStar Series Lighting
  • コレクションStarStrip
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - リニアライト
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting