製品の公開
X-Beam Direct/Indirect
アーカイブ

X-Beam Direct/Indirect

  • Continuous lensing standard– runs up to 200’
  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Direct and Indirect light levels can be set to any combination at the factory
  • Efficacy up to 130 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Textured powder coat or clear anodize finish
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
技術仕様
  • Unique refx-beam-direct-indirect
  • コレクションセットBeam Series Lighting
  • コレクションX Beam
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-04-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル 押出成形 [アルミ]
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - リニアライト