製品の公開
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
Be my guest® Office Pod
    Steelcase

    Be my guest® Office Pod

    Google翻訳”,

    現代の職場ニーズを満たすオフィス用電話ブースに、フォルムと機能性を巧みに融合させました。Be my guest®で、快適で、つながりを保ち、最高のパフォーマンスを発揮しましょう。

    忙しい職場の中の、あなただけの静かな聖域

    ハイブリッドワークやオープンスペースの普及に伴い、柔軟で静かなワークスペースへの需要が高まっています。このオフィス用電話ブースは、生産性を最大限に高め、会議室が電話のために占拠されるのを防ぎます。

    Orangeboxがデザインし、ドイツのSteelcaseが製造したBe my guest®は、周囲を気にすることなく、また邪魔されることなく、安心してプライベートな会話ができる空間を提供します。プライベートな通話やオンライン会議に最適なオフィス用電話ブースです。静かなひとときが必要な時は、 Be my guestで、職場の喧騒から離れた静かな隠れ家へ足を踏み入れてください。

    日常の目的地、拡張可能な設計

    Be my guest® – Connecting Spacesで職場のナビゲーションを変革しましょう。これは、音響的および視覚的なプライバシーのレベルが異なる空間の集合体を作り出すことを可能にする建築要素です。

    完全密閉型、半開放型、開放型といった構成が可能なこのカスタマイズ可能なシステムは、快適性を最優先に設計されており、あらゆるインテリアにシームレスに溶け込みます。

    それは空間におけるランドマークとして機能し、2つの異なるゾーンをさりげなく区切るとともに、会議の前、後、あるいは合間に人々にプライベートな空間を提供する。

    仕様
    • Standard Features

      • Laminated acoustic glass doors with magnetic seals
      • Hinged doors (left-hand side or right-hand side)
      • Acoustic PET Felt
      • FSC-certified wooden handles
      • Diffused LED lighting
      • Built-In castors
      • USB A + USB C outlets
      • Smart Ventilation System
      • PIR Sensor
      • Adjustable glides

      Optional Features

      • Design Kink
      • EMEA sockets
      • L-shaped worksurface, seating and standing height
      • In-between Canopy
      • In-Between Wall
      • External Shelf

      Dimensions

      Phone Booth:

      • Height: 2260 mm
      • Width: 1000 mm
      • Depth: 1000 mm

      Architectural Canopy, Wall:

      • Width: 1.5 m or 2.45 m

      Surface materials

      • Side Claddings: Melamine, Plywood, PerfectSense
      • Rear Cladding: Melamine, Plywood, PerfectSense
      • Kink: Plywood, PerfectSense
      • Worksurface: Melamine, Plywood, PerfectSense
      • Handles: Natural Oak, Stained Black
      • Framework, Roof, Base: Pearl Black
      • Floor: Dark Grey
      • Interior Felt: Light Grey
    技術仕様
    • Unique refbe-my-guest
    • コレクションセットOffice Furniture
    • コレクションOffice Booths
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2260
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 設計国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスブース

    対応地域

    ヨーロッパ