製品の公開
Steelcase Karman® Office Chair
Steelcase Karman® Office Chair
Steelcase Karman® Office Chair
Steelcase Karman® Office Chair
Steelcase Karman® Office Chair
Steelcase Karman® Office Chair
    Steelcase

    Steelcase Karman® Office Chair

    Google翻訳”,

    ゆったりと座って、物理法則に身を任せましょう。独自の高性能テキスタイルと驚くほど軽量なフレームを採用したSteelcase Karmanは、一流のメッシュオフィスチェアを凌駕する、極上の快適さを提供します。

    快適さの先へ。メッシュの先へ。

    Steelcase Karmanのデザインは、機構よりも物理法則に基づいており、ユーザーの動きや体重に直感的に反応します。これにより、楽々と快適な座り心地を実現します。

    「限界を超える」という概念、そして素材科学とデザインの限界を押し広げるという発想が、この椅子の名前の由来となりました。カルマンラインは、地球の大気と宇宙が出会う場所であり、無重力状態が可能になり、限界を超えることが現実となる場所です。

    これは従来のメッシュ製オフィスチェアの期待をはるかに超え、全く新しい座り心地を提供します。

    Steelcase Karmanオフィスチェアは、有機的な動き、特許取得済みのハイブリッドシート、コンフォートエッジ、コンフォートダイヤル、4Dアームレスト、LiveBack™テクノロジー、そしてLuxコーティングモデルには調節可能なランバーサポートを備えています。

    • 体重感知機構が、座ったりあらゆる方向に姿勢を変えたりするあなたの体に自動的に反応します。
    • 特許取得済みのハイブリッドシートは、クッションを一体化したサスペンションシートを採用しており、長時間座っている間も最大限の快適さを提供します。
    • コンフォートエッジにより、超軽量フレームが柔軟に曲がり、脚や体にかかる硬いエッジや圧迫感を解消します。
    • 快適性調整ダイヤルは4段階のリクライニングポジションをサポートし、リクライニング時に背中にかかる抵抗感を好みに合わせて調整できます。
    • 4Dアームレストは、上下に調節可能で、内外に回転し、あらゆる方向に移動できるため、腕と肩が自然な位置に収まります。
    • LiveBack™テクノロジーは、体重のバランスを整え、背中と脊椎をサポートしながら、優れた快適性とフィット感を提供します。
    • Luxコーティングモデルには、調節可能なランバーサポートが備わっています。
      仕様
      • Standard + Optional Features

        Options

        • Standard back chair or standard back stool
        • 4D arms or armless
        • Casters* or glides
        • Polished aluminum base
        • Optional lumbar support

        *Casters available in soft dual-wheel roll-control, hard dual-wheel roll-control, hard hubless, and soft hubless.

        Durability

        Steelcase Karman is backed by the Steelcase Limited Lifetime Warranty.

        Surface Materials

        Steelcase Karman is available in the following finish options:

        Seat and Back

        • Intermix: Black, Baltic, Peacock, Merlot
        • Intermix Shift: Red / Blue, Gold / Blue
        • Intermix Opaque: Seagull, Platinum, Bronze, Black, Baltic, Peacock, Merlot

        Base

        • Steelcase standard plastic and/or paint colors
        • LUX
        • Polished aluminum

        Arms

        • Steelcase standard plastic and/or paint colors
        • LUX
      技術仕様
      • Unique refsteelcase-karman-office-chair
      • コレクションセットOffice Furniture
      • コレクションOffice Chairs
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2026-06-02
      • エディション1
      • 高さ(Mm)1030
      • 幅(mm)645
      • 奥行き(mm)680
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスチェア