製品の公開
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels
    Steelcase

    Truchet Sound Absorbing Acoustic Tiles & Wall Panels

    Google翻訳”,

    現代のオフィスに最適なTruchet吸音タイルは、さまざまなニーズに合わせてオフィスの音響環境とデザインを自由に設計できます。

    インスピレーション

    Steelcase社のTruchet音響タイルは、フランスの司祭であり数学者でもあったセバスチャン・トルシェの業績からインスピレーションを得ています。

    これらは、多くの現代オフィスが抱える劣悪な室内音響環境を容易に改善し、従業員が生産性を維持し、ストレスなく業務に取り組めるように支援します。

    それらは完璧な性能と非の打ちどころのないデザインを兼ね備えており、現代のオープンプランオフィスに最適な音響ソリューションです。

    これらは様々な場面で使用できます。

    • 壁掛け式
    • 天井から水平に吊り下げられている
    • 天井から垂直に吊り下げられている

    音響性能

    Truchet社の吸音タイルはISO 354規格に基づいて試験されています。αw係数は0.90であり、ISO 11654規格に基づきクラスAに分類されます。

    これは、低周波、中周波、高周波を含むすべての音波の平均90%を吸収することを意味します。

    デザイン

    Truchetアコースティックタイルは、デザイン性と性能を兼ね備えた、汎用性の高い吸音パネルです。

    従来の吸音材とは異なり、ユーザーはさまざまなカスタムテクスチャやパターンを作成し、無限の種類の空間に対応できます。

    Truchetの吸音タイルは、効果はもちろんのこと、見た目の美しさと遊び心も兼ね備えています。5種類の異なる形状のタイルが用意されているため、無限のデザインの可能性が広がります。さらに、豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。

    仕様
    • Surface Materials

      Fabrics: Hush

      Dimensions

      540 mm x 540 mm
      Height: 65 mm

    技術仕様
    • Unique reftruchet-acoustic-tiles
    • コレクションセットOffice Furniture
    • コレクションDividers, Acoustics and Screens
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-02
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 防音

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ