製品の公開
Csaba touchless Duo - Soap and Water
Csaba touchless Duo - Soap and Water
Csaba touchless Duo - Soap and Water
    Stern Engineering

    Csaba touchless Duo - Soap and Water

    Google翻訳”,

    エレガントなデザインと耐衝撃性を兼ね備えています。簡単インストール。過酷な設置場所でも長持ち。洗面所を清潔に保ち、水と石鹸を節約します。交差汚染を防ぎます。オフィス、ホテル、レストラン、およびすべての商用トイレ環境に最適です。

    デッキに取り付けられた設置用のタッチフリー電子蛇口と、一致するソープディスペンサー。赤外線センサーで起動。冷水または予混合水用。クロームメッキボディ、マットブラック、PVDアンティークブロンズ仕上げ、PVDブラッシュドニッケル(ステンレススチール)、PVDカッパー、PVDサテンゴールド、ガンメタルなどのその他の仕上げが利用可能.低バッテリーインジケータが含まれています。 Csabaシリーズは注ぎ口に赤外線センサーを内蔵し、直感的な操作が可能です。リクエストに応じて、24時間必須の衛生洗浄を提供できます。リモートコントロールによる調整可能な設定:センサー範囲、セキュリティ時間、ディレイイン、ディレイアウト、オン/オフ、および工場設定へのリセット。

    仕様
    • Soap:
      Installation: Lavatory mounted concealed
      Power source: 12V Battery Box or Transformer
      Default soap dosage: 1.4 cc. Varies according to viscosity. Adjustable by remote control
      Soap Viscosity
      : 100-3800 cPs

      Water:
      Installation: Lavatory mounted concealed
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery or Transformer
      Accessories: Stern remote control, Thermostatic mixing valve

      Keywords: electronic faucet, soap dispenser, dual soap faucet, automatic soap dispenser, sensor activated, touchless sanitary

      Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

    技術仕様
    • Unique refCsaba-duo-soap-and-water
    • コレクションセットTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • コレクションCsaba
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2022-12-14
    • エディション1
    関連
    • 設計国イスラエル
    • 製造国イスラエル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 42 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Plumbing Fixtures