製品の公開
Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO ALB, SKU: 340600
Stern Engineering

Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO ALB, SKU: 340600

Google翻訳”,

IRセンサーによって操作されるタッチフリーの壁に取り付けられた電子蛇口。

冷水または予混合水用。

ウェーブまたはプロキシ操作のオプション、およびレンガ壁の取り付け用のアクセサリが含まれています。

利点:
  • 水の消費量を大幅に削減
  • 物理的な接触はありません。相互汚染からユーザーを保護するのに役立ちます
  • 隠しインストール、ボックス内のすべてのコンポーネントにより、前面から保守可能
  • リモコンで調整可能なセンサー設定
  • 簡単インストール
仕様
  • Power Source: 6 X 1.5V AA Batteries
    Model Features: Concealed installation in dry walls. Default Wave activation: Once the users place their hands at a close proximity to the sensor. Water will shut off if the users place their hands at a close proximity to the sensor again or once a factory set flow time of 8 seconds will pass. The flow time is adjustable on site by remote control. Optional Prox activation: Automatic activation when the users bring their hands within the sensor range and stops when the users remove their hands.
技術仕様
  • Unique refapollo-alb
  • コレクションセットTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • コレクションApollo AL
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-26
  • エディション1
関連
  • 設計国イスラエル
  • 製造国イスラエル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG017610
  • ETIM 名Sanitary taps
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures