製品の公開
Boreal Automatic Soap Dispenser Touch Free SKU: 212100/105
Boreal Automatic Soap Dispenser Touch Free SKU: 212100/105
Boreal Automatic Soap Dispenser Touch Free SKU: 212100/105
Boreal Automatic Soap Dispenser Touch Free SKU: 212100/105
Boreal Automatic Soap Dispenser Touch Free SKU: 212100/105
    Stern Engineering

    Boreal Automatic Soap Dispenser Touch Free SKU: 212100/105

    Google翻訳”,

    SKU: 212100 - バッテリー 212105 - トランス

    デッキマウント設置用の非接触式電子ソープディスペンサー。注ぎ口に内蔵された隠しセンサーで作動します。市販の石鹸ならどれでも使用可能です。本体はクロムメッキ仕上げですが、他の仕上げもご用意しております。1リットルのソープボトルとボトルサポートが付属します。
    目詰まりや逆流を防ぐ蠕動ポンプ。リモコンで設定を調整可能:洗剤量、洗剤タンクの補充、一時停止、工場出荷時設定へのリセット。

    使用

    赤外線センサーで操作する非接触式電子ソープディスペンサー。ユーザーがセンサーの範囲内に手をかざすと自動的に作動し、一定量の石鹸が吐出されます(リモコンで吐出量を調整可能)。吐出量が満タンになる前に手を離すと、ソープディスペンサーはすぐに石鹸の吐出を停止します。

    応用

    液だれ防止の自動停止機能を備えたこのソープディスペンサーは、洗面所の整理整頓と清潔さを保つのに役立ちます。非接触式電子水栓と組み合わせることで、細菌のない自動化された環境を実現します。スタジアム、駅、バスターミナル、高速道路の休憩所などに最適です。

    仕様
    • Additional information

      Power Source

      12 V Plug-in transformer, 6 x 1.5 V Battery box (Batteries not included)

      Installation

      Deck Mounted

      Keywords: Automatic soap dispenser, touch free soap dispenser, touchless soap dispenser, soap dispensers, commercial soap dispenser

    技術仕様
    • Unique refboreal-automatic-soap-dispenser-touch-free
    • コレクションセットTouch Free Soap Dispensers Touchless
    • コレクションBoreal Automatic Soap Dispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-06
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • MasterFormat 2014 コード22 42 39
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers