製品の公開
Touch Free Glass Filler Faucet, COOL TFB, SKU: 280150
Stern Engineering

Touch Free Glass Filler Faucet, COOL TFB, SKU: 280150

Google翻訳”,

タッチで操作する電子操作の自動閉鎖ガラスフィラー蛇口。

蛇口本体に統合されたピエゾ素子によって操作されます。

利点:

  • 水の消費量を大幅に削減
  • 可動部品がなく、頑丈なエリアに最適
  • 非ホールドオープン機能
  • 無鉛の
  • 幼児、高齢者、障害者が使用できる簡単なタッチアクティベーション
  • ジムで水飲み場、クーラー、給水所を飲むのに最適です
  • 特定のガラスまたはボトルのサイズを埋めるために現場で変更できる安定した正確な水の流れ
  • バー、レストラン、業務用フードサービスキッチン向けに設計されています
  • 簡単インストール
仕様
  • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power source: 6 X 1.5V AA Batteries
    LEAD FREE: 5452 standard approved
技術仕様
  • Unique refcool-tfb
  • コレクションセットTouch Free Glass Filler Faucet
  • コレクションCool
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2022-05-26
  • エディション1
関連
  • 設計国イスラエル
  • 製造国イスラエル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG017610
  • ETIM 名Sanitary taps
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures