製品の公開
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
    Stern Engineering

    Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000

    Google翻訳”,

    IRセンサーによって操作されるタッチフリーの電子洗面所の蛇口。

    シリーズには、冷水または予混合水、および温水と冷水のオプションが含まれています。

    注ぎ口に組み込まれた隠されたIRセンサーによって作動します。

    利点:
    • 水の消費量を大幅に削減
    • 物理的な接触はありません。相互汚染からユーザーを保護するのに役立ちます
    • 魅力的な丸みを帯びたエッジとスムーズなトランジションにより完璧にバランスの取れた、感情的な魅力を備えたミニマリストデザイン
    • リモコンで調整可能なセンサー設定
    • 簡単インストール
    • マッチングIR作動石鹸ディスペンサー
    • 幅広いスペシャルフィニッシュでご利用いただけるようになりました
    仕様
    • Installation: Lavatory mounted
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Power Source: 9V Battery
      Water temperature: Max 158º F
      Operating pressure: 7-116 PSI

    技術仕様
    • Unique refcsaba-b
    • コレクションセットTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • コレクションCsaba
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国イスラエル
    • 製造国イスラエル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 42 39
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures