製品の公開
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
    Stern Engineering

    Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010

    Google翻訳”,

    赤外線センサーで操作するタッチフリーの電子洗面台用蛇口。完全にタッチレスで操作できます。

    このシリーズには、温水と冷水だけでなく、冷水または混合水のオプションも含まれています。

    注ぎ口に内蔵された隠し IR センサーによって作動します。

    利点:

    • 水の消費量を大幅に削減
    • 物理的な接触はありません。交差汚染からユーザーを保護します。
    • 感情に訴えるミニマルなデザイン。魅力的な丸みを帯びたエッジと滑らかなトランジションにより完璧なバランスを実現。
    • リモコンで調整可能なセンサー設定
    • 簡単なインストール
    • マッチするIR操作のソープディスペンサー
    • 幅広いスペシャル仕上げをご用意
    仕様
    • Installation: Lavatory mounted
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Power Source: IP67 Dual power input box with a 9V transformer
      Water temperature: Max 158º F
      Operating pressure: 7-116 PSI

      Keywords: Touchless faucet, touchless bathroom faucet, touch-free faucet, touch free faucet, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet

    技術仕様
    • Unique refcsaba-e
    • コレクションセットTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • コレクションCsaba
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国イスラエル
    • 製造国イスラエル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 42 39
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures