製品の公開
Touch Free Wall Mounted Faucet, D28 DUAL POWER E, SKU: 352400
Stern Engineering

Touch Free Wall Mounted Faucet, D28 DUAL POWER E, SKU: 352400

Google翻訳”,

IRセンサーによって操作されるタッチフリーの壁に取り付けられた電子蛇口。

冷水または予混合水用。

利点:
  • 水の消費量を大幅に削減
  • 物理的な接触はありません。相互汚染からユーザーを保護するのに役立ちます
  • 鉛フリー(D28およびD28プロキシモデル)
  • ミニマリストなデザインでどんな洗面所にも合います
  • リモコンで調整可能なセンサー設定
  • 簡単インストール
  • マッチングIR作動石鹸ディスペンサー
仕様
  • Installation: Wall mounted duct concealed
    Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Water temperature: Max. 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power Source: 9V Transformer

技術仕様
  • Unique refd28-dual-power-e
  • コレクションセットTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • コレクションD28
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-26
  • エディション1
関連
  • 設計国イスラエル
  • 製造国イスラエル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG017610
  • ETIM 名Sanitary taps
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures