製品の公開
Touch Free Lavatory Faucet, EASY B, SKU: 246010
Stern Engineering

Touch Free Lavatory Faucet, EASY B, SKU: 246010

Google翻訳”,
赤外線センサーによって作動するタッチフリーの電子洗面所の蛇口。予混合水用。外付けの9V電池から電力を供給されます。含まれているフィルター。破壊的な抵抗を追加するためのワンピースの頑丈な真鍮のボディ。センサーの範囲は手動およびリモートコントロールで調整可能です。その他のセンサー設定(遅延、遅延、セキュリティ時間)もリモートコントロールで調整できます。蛇口は90秒の使用後に自動的に停止します。低バッテリーレベルインジケーターが含まれています。
仕様
  • Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Power source: 9V Battery
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
技術仕様
  • Unique refeasy-b
  • コレクションセットTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • コレクションEasy
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-26
  • エディション1
関連
  • 設計国イスラエル
  • 製造国イスラエル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG017610
  • ETIM 名Sanitary taps
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures