製品の公開
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 LFB AISI316, SKU: 237103
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 LFB AISI316, SKU: 237103
    Stern Engineering

    Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 LFB AISI316, SKU: 237103

    Google翻訳”,

    IRセンサーによって操作されるタッチフリーの電子洗面所の蛇口。

    注ぎ口に組み込まれた隠しセンサーを備えた冷水または予混合水用の鉛フリー蛇口。

    利点:
    • 水の消費量を大幅に削減
    • 物理的な接触はありません。相互汚染からユーザーを保護するのに役立ちます
    • 魅力的な丸みを帯びたエッジとスムーズなトランジションにより完璧にバランスの取れた、感情的な魅力を備えたミニマリストデザイン
    • リモコンで調整可能なセンサー設定
    • 簡単インストール
    • ステンレス鋼のAISI316バージョンは、沿岸環境での耐食性が特に高く評価されています。
    • マッチングIR作動石鹸ディスペンサー
    技術仕様
    • Unique refextreme-1000-lfb-aisi316
    • コレクションセットTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • コレクションExtreme
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国イスラエル
    • 製造国イスラエル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 42 39
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures