製品の公開
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS B, SKU: 237801
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS B, SKU: 237801
    Stern Engineering

    Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS B, SKU: 237801

    Google翻訳”,

    注ぎ口に統合されたIR隠蔽センサーによって操作されるタッチフリーの電子壁取り付け蛇口。

    冷水または予混合水用。

    利点:
    • 水の消費量を大幅に削減
    • 物理的な接触はありません。相互汚染からユーザーを保護するのに役立ちます
    • リモコンで調整可能なセンサー設定
    • 簡単インストール
    • マッチングIR作動石鹸ディスペンサー
    • ご要望に応じてステンレス鋼AISI316注ぎ口をご利用いただけます
    仕様
    • Installation: Wall mounted for installation in brick walls
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery

    技術仕様
    • Unique refextreme-cs-b
    • コレクションセットTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • コレクションExtreme CS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国イスラエル
    • 製造国イスラエル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 42 39
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures