製品の公開
Extreme CS touchless Duo - Soap and Water
Extreme CS touchless Duo - Soap and Water
Extreme CS touchless Duo - Soap and Water
Extreme CS touchless Duo - Soap and Water
Extreme CS touchless Duo - Soap and Water
    Stern Engineering

    Extreme CS touchless Duo - Soap and Water

    Google翻訳”,

    Sterns で最も設置されている電子壁取り付け式蛇口の 1 つで、ソープ ディスペンサーと一致します。どちらもデザインと高度なテクノロジーを兼ね備え、公共エリア向けの高い使いやすさと破壊行為防止ソリューションを備えています。デュオは、最も忙しくて最も要求の厳しいバスルームでも、バスルームを清潔で耐久性があり、節水に保つのに役立ちます。

    お揃いのソープディスペンサーを備えた、タッチフリーの壁掛け式電子水栓。冷水または予混合水用。注ぎ口に組み込まれた隠されたセンサーによって作動します。フィルター付属。クロームメッキボディ、マットブラック、PVD アンティークブロンズ仕上げ、PVD つや消しニッケル (ステンレス鋼)、PVD 銅、PVD サテンゴールド、ステンレス鋼 AISI 316 を含むその他の仕上げが利用可能です。センサーには低バッテリーインジケーターが含まれています。リモートコントロールによる調整可能な設定: センサー範囲、セキュリティ時間、ディレイイン、ディレイアウト、オン/オフ、および工場出荷時の設定へのリセット。

    仕様
    • Soap:
      Installation: Wall mounted concealed
      Power source: 12V Battery Box or Transformer
      Default soap dosage: 1.4 cc. Varies according to viscosity. Adjustable by remote control
      Soap Viscosity
      : 100-3800 cPs

      Water:
      Installation: Wall mounted concealed
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery or Transformer
      Accessories: Stern remote control, Thermostatic mixing valve

      Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

    技術仕様
    • Unique refextreme-cs-soap-and-water
    • コレクションセットTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • コレクションExtreme CS
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2022-12-14
    • エディション1
    関連
    • 設計国イスラエル
    • 製造国イスラエル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 42 39
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim