製品の公開
Touch Free Wall Mounted Faucet, MALMO 1000, SKU: 225860
Stern Engineering

Touch Free Wall Mounted Faucet, MALMO 1000, SKU: 225860

Google翻訳”,

IRセンサーによって操作されるタッチフリーの壁に取り付けられた電子蛇口。

電磁弁、センサー、バッテリーが注ぎ口に組み込まれています。

シリーズには、冷水または予混合水、および温水と冷水のオプションが含まれています。

利点:
  • 水の消費量を大幅に削減
  • 物理的な接触はありません。相互汚染からユーザーを保護するのに役立ちます
  • センサー、ソレノイド、バッテリーが本体内部にあるため、正面からの整備が可能
  • リモコンで調整可能なセンサー設定
  • 簡単インストール
  • 内部電磁弁
  • マッチングIR作動石鹸ディスペンサー
仕様
  • Installation: Wall mounted
    Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Water temperature: Max 70 ºC
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power Source: 9V Battery

技術仕様
  • Unique refmalmo-1000
  • コレクションセットTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • コレクションMalmo
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-26
  • エディション1
関連
  • 設計国イスラエル
  • 製造国イスラエル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG017610
  • ETIM 名Sanitary taps
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures