製品の公開
Flush Valve, NARA 3002 P, SKU: 160830
Stern Engineering

Flush Valve, NARA 3002 P, SKU: 160830

Google翻訳”,

IRセンサーによって操作されるトイレ用の隠された電子フラッシュバルブ。デュアルフラッシュIRシステムを備えています。

ピエゾオーバーライドフラッシュアクティベータースイッチを備えたモデルが含まれているため、ユーザーは代替の手動タッチアクティベーションを行うことができます。

フラッシング時間やその他の設定は、リモコンで調整できます。

利点:

  • 水の消費量を大幅に削減
  • 物理的な接触はありません。相互汚染からユーザーを保護するのに役立ちます
  • リモコンで調整可能なセンサー設定
  • 簡単なインストールとメンテナンス。パネルを取り外すことによるコンポーネントへのフルアクセス
  • 利用可能な小便器用のマッチングフラッシュバルブ
仕様
  • Installation: Concealed
    Operating pressure: 0.5 – 8.0 bar
    Power source: 9V Battery
    Accessories: Stern remote control
技術仕様
  • Unique refnara-3002-p
  • コレクションセットFlush Valves
  • コレクションNara 3002 Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-26
  • エディション1
関連
  • 設計国イスラエル
  • 製造国イスラエル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_91
  • Uniclass2015詳細WC flushing valves
  • MasterFormat 2014 コード22 42 43
  • MasterFormat 2014 タイトルFlushometers
  • OmniClassNumber23-31 00 00
  • OmniClassタイトルPlumbing Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures