製品の公開
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME LFE, SKU: 237810
Stern Engineering

Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME LFE, SKU: 237810

Google翻訳”,

IRセンサーによって操作されるタッチフリーの電子洗面所の蛇口。

注ぎ口に組み込まれた隠しセンサーを備えた冷水または予混合水用の鉛フリー蛇口。

利点:
  • 水の消費量を大幅に削減
  • 物理的な接触はありません。相互汚染からユーザーを保護するのに役立ちます
  • 魅力的な丸みを帯びたエッジとスムーズなトランジションにより完璧にバランスの取れた、感情的な魅力を備えたミニマリストデザイン
  • リモコンで調整可能なセンサー設定
  • 簡単インストール
  • ステンレス鋼のAISI316バージョンは、沿岸環境での耐食性が特に高く評価されています。
  • マッチングIR作動石鹸ディスペンサー
技術仕様
  • Unique reftouchless-infrared-faucet-2
  • コレクションセットTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • コレクションExtreme
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-26
  • エディション1
関連
  • 設計国イスラエル
  • 製造国イスラエル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEG017610
  • ETIM 名Sanitary taps
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
  • Uniclass2015詳細Sink taps
  • MasterFormat 2014 コード22 42 39
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures