製品の公開
Touch Free Soap Dispenser, TRENDY SOAP DISPENSER E WITH LEVEL INDICATOR, SKU: 239906
Stern Engineering

Touch Free Soap Dispenser, TRENDY SOAP DISPENSER E WITH LEVEL INDICATOR, SKU: 239906

Google翻訳”,

非独占的な石鹸のためのデッキに取り付けられたタッチフリーの電子石鹸ディスペンサー

特徴:
  • 石鹸レベルインジケーターは、石鹸タンクがいっぱいの場合は緑色、石鹸レベルが低い場合はオレンジ色、補充が必要な場合は赤色で表示されます。
  • 注ぎ口に統合された隠しIRセンサー
  • 蠕動ポンプ
  • 1.6 USガロン(6L)石鹸タンク
利点:
  • メンテナンスコストを削減します-石鹸のレベルを確認するためにキャビネットを開く必要はありません
  • 石鹸の消費量を大幅に削減
  • 相互汚染保護-物理的接触なし
  • 詰まりと逆流の防止-指定された蠕動ポンプを使用
  • 正確な石鹸の投与量-リモコンで調整可能
  • 最大の節約-非独占的な石鹸で使用できます
  • インストールと補充が簡単
  • 耐久性が高い-交通量の多い場所向けに設計
  • マッチングIR操作蛇口
仕様
  • Power Source: 12 V Plug-in transformer

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

技術仕様
  • Unique reftrendy-soap-dispenser-e-with-level-indicator
  • コレクションセットTouch Free Soap Dispensers Touchless
  • コレクションTRENDY Soap Dispenser
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-26
  • エディション1
関連
  • 設計国イスラエル
  • 製造国イスラエル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC010549
  • ETIM 名Soap dispenser
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
  • Uniclass2015詳細Soap dispensers
  • OmniClassNumber23-31 25 29 13
  • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers