製品の公開
Touch Free Soap Dispenser, TUBULAR SOAP DISPENSER E AISI316, SKU: 350924
Stern Engineering

Touch Free Soap Dispenser, TUBULAR SOAP DISPENSER E AISI316, SKU: 350924

Google翻訳”,

非独占的な石鹸のための壁に取り付けられたタッチフリーの電子石鹸ディスペンサー

オプションバージョン:120mmクロームメッキ100%真ちゅう製注ぎ口

特徴:
  • ステンレス鋼AISI316製品本体
  • 蠕動ポンプ
  • 調整可能な設定
  • ディスペンサースパウトのIRセンサー
オプション:
  • 0.26 USガロン(1L)石鹸ボトル
  • 1.6 USガロン(6L)石鹸タンク
  • 1つの1.6USガロン(6L)タンクを備えた複数の石鹸ディスペンサーの設置(最大6つのディスペンサー)
  • マッチングIR操作蛇口
  • リモコン
利点:
  • 石鹸の消費量を大幅に削減
  • 相互汚染保護-物理的接触なし
  • 詰まりと逆流の防止-指定された蠕動ポンプを使用
  • 正確な石鹸の投与量-リモコンで調整可能
  • 最大の節約-非独占的な石鹸で使用できます
  • インストールと補充が簡単
  • 耐久性が高い-交通量の多い場所向け
仕様
  • Installation: Wall mounted concealed
    Power source: 12 V transformer
    Stern Soap & Water: Tubular matching faucet
    Default soap dosage: 1.4 cc

    Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

技術仕様
  • Unique reftubular-soap-dispenser-e-aisi316
  • コレクションセットTouch Free Soap Dispensers Touchless
  • コレクションTUBULAR Soap Dispenser
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-05-26
  • エディション1
関連
  • 設計国イスラエル
  • 製造国イスラエル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC010549
  • ETIM 名Soap dispenser
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
  • Uniclass2015詳細Soap dispensers
  • OmniClassNumber23-31 25 29 13
  • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers