製品の公開
Tubular Trio - Soap Water and Air
Tubular Trio - Soap Water and Air
Tubular Trio - Soap Water and Air
Tubular Trio - Soap Water and Air
    Stern Engineering

    Tubular Trio - Soap Water and Air

    Google翻訳”,

    お揃いのソープディスペンサーと高速ハンドドライヤーを備えた、タッチフリーの壁に取り付けられた電子蛇口。赤外線センサーで作動。温水・冷水の水温調整用ミキサー付。 9V電池または9V変圧器で駆動。クロームメッキボディ、マットブラック、PVD アンティークブロンズ仕上げ、PVD つや消しニッケル (ステンレス鋼)、PVD 銅、PVD サテンゴールド、ステンレス鋼 AISI 316 を含むその他の仕上げが利用可能。 リモコンによる調整可能な設定: センサー範囲、セキュリティ時間、遅延イン、ディレイアウト、オンオフ、工場出荷時の設定へのリセット。

    仕様
    • Soap:
      Installation: Wall mounted concealed
      Power source: 12V Battery Box or Transformer
      Default soap dosage: 1.4 cc. Varies according to viscosity. Adjustable by remote control
      Soap Viscosity
      : 100-3800 cPs

      Water:
      Installation: Wall mounted duct concealed
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery or Transformer

      Air - Hand Dryer:
      Installation: Wall mounted
      Operating Voltage: 110V-120/220V-240VAC, 60/50 Hz, 1.3-1.6KW
      Motor Thermal Protection: Auto resetting thermostat turns unit off
      Heater Thermal Protection: Auto resetting thermostat turns unit off at 85C (185F)
      Standby Power: 0.3-0.4W
      Timing Protection: 60 seconds auto shut off
      Drip Proof: IP21

    技術仕様
    • Unique reftubular-trio-soap-water-and-air
    • コレクションセットTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • コレクションTubular
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2022-09-29
    • エディション1
    関連
    • 設計国イスラエル
    • 製造国イスラエル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 42 39
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 25 15
    • OmniClassタイトルHand Dryers