製品の公開
Touch Free Soap Dispenser, UNDER THE DECK MULTIFEED KIT, SKU: 07220096
Touch Free Soap Dispenser, UNDER THE DECK MULTIFEED KIT, SKU: 07220096
    Stern Engineering

    Touch Free Soap Dispenser, UNDER THE DECK MULTIFEED KIT, SKU: 07220096

    Google翻訳”,

    複数の石鹸ディスペンサーインストールキット

    特徴:
    • 1つの1.6USガロン(6L)タンクで複数の石鹸ディスペンサー(最大6つのディスペンサー)を設置できます
    • ステンレス鋼タンクサポート
    オプション:
    • カウンタートップから簡単に補充できる盗難防止トップ充填メカニズム
    • 盗難防止保護付きの上部充填メカニズム
    • 石鹸レベルのLEDライトインジケーター
    • デッキ下の充填メカニズム
    利点:
    • 石鹸の消費量を大幅に削減
    • 相互汚染保護-物理的接触なし
    • 最大の節約-非独占的な石鹸で使用できます
    • 簡単インストール
    • 石鹸レベルのオプションのLED表示を備えた迅速で簡単な補充
    • 耐久性が高い-オプションの耐破壊性トップフィリングメカニズム付き
    仕様
    • Model Features: For multiple soap dispensers installation without connecting a top-filling mechanism through the deck. Available for transformer powered MF soap dispensers. Top-fill unit not included in this model.

      Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

    技術仕様
    • Unique refunder-the-deck-multifeed-kit
    • コレクションセットTouch Free Soap Dispensers Touchless
    • コレクションMULTIFEED KITS
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-05-26
    • エディション1
    関連
    • 設計国イスラエル
    • 製造国イスラエル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010549
    • ETIM 名Soap dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers