製品の公開
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
StoTherm® ci MVES
    Sto Corp (US)

    StoTherm® ci MVES

    Google翻訳”,

    StoTherm®ciMVESは、薄いレンガ、天然石、セラミックタイル、または養殖石などの接着石積みベニヤ(AMV)を備えた設計された断熱壁システムです。建築家の美的ビジョンを強化するための非常に効率的で費用効果の高いソリューションであるStoThermMVESは、革新的な耐水性の空気および湿気バリア技術とStoCollKM組積造ベニヤ接着剤の統合を通じて世界クラスのパフォーマンスも提供します。

    StoColl KMは、高性能のポリマー改質ポルトランドセメントシンセット接着剤であり、優れた耐凍害性と高い接着強度を提供し、コードに準拠した組積造ベニヤの無限の選択肢とともに使用できます。

    仕様

      • Commercial or Residential
      • Vertical, above grade wall construction
      • Exterior and Interior environments
      • Approved for Metal or Wood studs with exterior sheathing, Masonry, Core-filled CMU
      • Air and Moisture Barrier Performance: ICC ESR 1748, ICC ESR 1233, ASTM E 2357, ASHRAE 90.1-2019
      • Fire Compliance: NFPA 285, NFPA E119
      • Continuous Insulation: 1" minimum - 4" maximum (EPS/XPS)
      • System weight: < 21 psf (103 kg/m2) with 15 psf (73.2 kg/m2) thin veneer
      • Adhered Masonry Veneer Weight: Maximum allowable weight: 15 lb/ft2 (70 kg/m2) for thin brick, manufactures stone, and natural stone, 9 lb/ft2 (44 kg/m2) for porcelain and ceramic tile
      • Grouting and Pointing: ANSI 118.7 compliant mortar in conformance with the manufacturer's instructions
      • Twelve Year Limited Warranty
    技術仕様
    • Unique refsto_therm_ci_mves
    • コレクションセットWalls
    • コレクションWall Cladding Sheets
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2022-02-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリマーセメント
    • 副マテリアル断熱材
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC301518
    • Uniclass2015コードEF_25_10
    • Uniclass2015詳細Walls
    • MasterFormat 2014 コード07 24 19
    • MasterFormat 2014 タイトルWater-Drainage Exterior Insulation and Finish System
    • OmniClassNumber23-13 33 15
    • OmniClassタイトルWall Exteriors
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国