製品の公開
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
StoVentec® Glass
    Sto Corp (US)

    StoVentec® Glass

    Google翻訳”,

    StoVentec®Glassは、単一の供給源であるSto Corpによって完全に保証された、排水および逆換気のオープンジョイントレインスクリーンウォールシステムです。このシステムは、空気と湿気のバリア、調整可能なステンレス鋼とアルミニウムのサブ構造、熱断熱材、およびプレハブの不透明なガラスパネルアセンブリ。

    StoVentecガラスパネルは、プロジェクト固有のカスタマイズされた部品であり、キャリアボードに完全に接着されて、分離できない複合パネルを生成します。パネルは、さまざまなサイズと形状、印象的な範囲の標準色とカスタム色、および直接ガラス印刷オプションで利用できます。パネルが摩耗したり、引っかいたり、色あせたり、水による損傷を受けたりしないように、すべての色とデザインがガラスに溶け込んでいます。

    仕様
    • Uses
      StoVentec® Glass

      • Commercial or Residential
      • Vertical, above grade wall construction
      • Exterior and Interior environments
      • Approved for Metal or Wood studs with exterior sheathing, Masonry, Core-filledCMU
      • Air and Moisture Barrier Performance: ICC ES AC 212, ICC ESR 1233
      • Fire Compliance: NFPA 285, NFPA 220, ASTM E119, ASTM E84, Intertek Design Listing STO/CWP 30-02 & 25-01
      • Continuous Insulation: Owens Corning Thermafiber® RainBarrier® 45 (Mineral Wool)
      • Continuous Insulation Compliance: ASTM C612 (CAN/ULC S-702, Type I) 2"- 7" (51-178mm) Standard
      • Larger insulation widths allowed withconsiderations for compliance of local building and design codes and requirements
      Concrete barrier commercial residential masonry drainage wood stud façade cladding walls water barrier drain screen
    技術仕様
    • Unique refsto_ventec_glass
    • コレクションセットFacade cladding
    • コレクションRainscreen cladding
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2020-08-25
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ
    • IFC分類壁
    • UNSPSC名称Exterior finishing materials
    • UNSPSC3015
    • MasterFormat 2014 コード07 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFaced Panels
    • OmniClassNumber23-13 33 19 11
    • OmniClassタイトルCladding and Curtainwall Panels
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国