製品の公開
Stonclad GS - General service epoxy mortar system
Stonclad GS - General service epoxy mortar system
    Stonhard

    Stonclad GS - General service epoxy mortar system

    Google翻訳”,

    汎用エポキシモルタルシステム。非常に硬く、耐衝撃性があり、優れた耐摩耗性、耐摩耗性、耐薬品性を備え、リサイクルガラスや急速に再生可能な大豆ベースの成分を使用することができます。

    Stonhardに連絡する

    仕様
    • Stonclad GS is a Four-component, troweled, epoxy mortar system. The system consists of an epoxy resin, amine curing agent, pigment and selected, graded aggregates. Stonclad GS can be applied at thickness ranging from 3 mm to 6 mm depending on application requirements. Stonclad GS cures to an extremely hard, impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, wear and chemical resistance and can be used anywhere an epoxy mortar is required.
    技術仕様
    • Unique refStonclad-GS
    • コレクションセットStonclad
    • コレクションMedium Use Flooring System
    • 公開日2024-09-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルエポキシ樹脂
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床