製品の公開
Stonclad UR - Polyurethane mortar system
Stonclad UR - Polyurethane mortar system
    Stonhard

    Stonclad UR - Polyurethane mortar system

    Google翻訳”,
    ポリウレタン高耐衝撃モルタルは、優れた耐摩耗性、耐熱衝撃性、耐熱サイクル性、耐薬品性を備えており、食品・飲料業界やこれらの特性を必要とするその他の用途に最適です。

    Stonhardに連絡する

    仕様
    • Stonclad UR is a four-component, trowel applied, polyurethane mortar system. Stonclad UR consists of a urethane-urea binder, pigments, and graded quartz aggregates. Stonclad UR can be applied at thickness ranging from 3 mm to 6 mm depending on application requirements. Stonclad UR is a high impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, thermal shock, thermal cycling and chemical resistant characteristics making it ideal for the food and beverage industry as well as any other applications requiring these properties.

    技術仕様
    • Unique refStonclad-UR
    • コレクションセットStonclad
    • コレクションMedium Use Flooring System
    • 公開日2024-09-02
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリウレタン
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - フローリングシステム・構造床