製品の公開
Storax Louvre Wall ST-033-v
Storax B.V.

Storax Louvre Wall ST-033-v

Google翻訳”,
ST-033-V | ピッチ 33.3 mm、物理的自由面積 43% の押し出し V 字型アルミニウム プロファイル。
仕様
  • ST-033-V | Extruded V-shaped aluminium profile with a 33.3 mm pitch and 43% physical free area. Designed for high-risk applications such as high-voltage enclosures, anti-intrusion protection, visual shielding, or harsh weather resistance. Made from aluminium extrusion (EN AW 6063 T66), anodized (20 microns) or powder-coated in any RAL, Sikkens, NCS or Interpon colour (60–80 microns). Also suitable for vertical installation. Single and double doors available with standard STORAX fittings. Louvre holders: ST-033-11 (30 mm) or ST-033-12 (34 mm, for thermal expansion). Max. span 800 mm at wind load qb 800 Pa. Blade dimensions: 39.6 x 37.6 mm.
技術仕様
  • Unique refst-033-v
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-12-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

対応地域

ヨーロッパ
オランダ