製品の公開
Storax Louvre Wall ST-050-HF
Storax Louvre Wall ST-050-HF
Storax Louvre Wall ST-050-HF
    Storax B.V.

    Storax Louvre Wall ST-050-HF

    Google翻訳”,
    ST-050-HF | 50 mm ピッチ、60% の物理的自由面積を持つ押し出し Z 字型アルミニウム プロファイル。
    仕様
    • ST-050-HF | Extruded Z-shaped aluminium profile with 50 mm pitch and 60% physical free area. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Variable louvre pitch from 50–100 mm possible with holders ST-050-13/14. Single and double doors with STORAX fittings. Louvre holders: ST-050-11/12 (50 mm pitch), ST-050-13/14 (variable). Pre-mounted on support profile. Max. span 1050 mm at wind load qb 800 Pa. Profile size: 41 x 50 mm.
    技術仕様
    • Unique refst-050-hf
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-07-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

    対応地域

    ヨーロッパ
    オランダ