製品の公開
Storax Louvre Wall ST-066-CLOSE
Storax B.V.

Storax Louvre Wall ST-066-CLOSE

Google翻訳”,
ST-066-CLOSE | 66 mmピッチの押し出しアルミ製ダミールーバー。
仕様
  • ST-066-CLOSE | Extruded aluminium dummy louvre with 66 mm pitch. Physical free area: 0%. Optional insect-repellent perforation 33 x 3 mm (Type ST-066-PERFO) available. Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Mounted with louvre holder ST-066-11 or ST-066-12, pre-mounted on support profile. Technical data: depth 55 mm, height 76.5 mm, max. span 2300 mm (qb 800 Pa).
技術仕様
  • Unique refst-066-close
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-07-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国ベルギー
  • 製造国ベルギー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

対応地域

ヨーロッパ
オランダ