製品の公開
Storax Louvre Wall ST-066-plano
Storax Louvre Wall ST-066-plano
Storax Louvre Wall ST-066-plano
Storax Louvre Wall ST-066-plano
    Storax B.V.

    Storax Louvre Wall ST-066-plano

    Google翻訳”,
    ST-066-PLANO | 66mmピッチの押し出し長方形アルミプロファイル。物理的フリーエリア:77%。屋内外を問わず、日よけ、視覚遮蔽、装飾外装、間仕切り、天井などの用途に適しています。
    仕様
    • ST-066-PLANO | Extruded rectangular aluminium profile with 66 mm pitch. Physical free area: 77%. Suitable for sun shading, visual screening, decorative cladding, partitions and ceiling applications, both indoor and outdoor. Aesthetic finish possible with plastic end cap ST-066-P-13 (black/grey). Material: aluminium EN AW 6063 T66, anodized (20 µm) or powder-coated (RAL, Sikkens, NCS, Interpon – 60–80 µm). Installed with ST-066-P-11/-12 louvre holder. Technical data: depth 53 mm, height 15 mm, visual and physical free area 77%, max. span 800 mm (qb 800 Pa).
    技術仕様
    • Unique refst-066-plano
    • タイプ建築資材
    • 公開日2025-07-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ベルギー
    • 製造国ベルギー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 表層仕上げ

    対応地域

    ヨーロッパ
    オランダ